피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@moteck.com.tw
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
{moteck/linear_actuator/id10p/id10p_asmtab.prj},{NB=ID10P-24-20B-102-000000(0)},{MODEL=ID10P},{IV=24: 24V DC},{GR=20},{ST=B: Ball Screw},{STROKE=102},{POS=0},{RESERVED1=0},{PF=0},{RESERVED2=0},{POORC=0},{RESERVED3=0},{CABLE=0},{TEXT=4.000},{PPATH=assemblies/id10p_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ID10P-24-20B-102-000000
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
ID10P - Actuator
Bill of material
ID10P-24-20B-102-000000
MODEL
Model
ID10P
IV
Input voltage
24: 24V DC
GR
Gear ratio
20: 20:1 (9,000N)
30: 30:1 (12,500N)
20: 20:1 (9,000N)
30: 30:1 (12,500N)
ST
Spindle type
B: Ball Screw
STROKE
Stroke
102: 102mm (4”)
203: 203mm (8”)
305: 305mm (12”)
102: 102mm (4”)
203: 203mm (8”)
305: 305mm (12”)
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
Retracted length
398
mm
B
Extended length
500
mm
RESERVED1
Reserved
0
PF
Positioning feedback
0: None
P: Potentiometer (POT)
0: None
P: Potentiometer (POT)
RESERVED2
Reserved
0
POORC
Pivot orientation of rear connector
0: 0° (standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
0: 0° (standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
RESERVED3
Reserved
0
CABLE
Cable
0: 250mm straight
1: 500mm straight
3: 1000mm straight
5: 1500mm straight
0: 250mm straight
1: 500mm straight
3: 1000mm straight
5: 1500mm straight
ML
Push/Pull Load
9000
N
TSNL
Typical speed (No load)
20
mm/s
TSFL
Typical speed (Full load)
15.5
mm/s
TCNL
Typical current (No load)
1.8
A
TCFL
Typical current (Full Load)
11.0
A
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업