??
CAD模型选择
LD12-1219-M2-233-283-S116001
HELP_VARIABLE
公司
MOTECK
描述
LD12 - 推杆
明细表
LD12-1219-M2-233-283-S116001
MODEL
类型
LD12
IV
输入电压
GR
减速比
MAST
电机与螺杆代号
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
POS
制动位置
mm
输入参数值: POS
制动位置
mm
cm
inch
ft
RL
缩回长度
233 mm
EL
伸出长度
283 mm
EXTERIOR
外壳
FC
前固定端
D1
前固定端孔径
mm
RC
后固定端
D2
后固定端孔径
mm
IPL
防护等级
PF
位置信号
RESERVED
保留码
0
CL
电机线长
PPM
负载推力/拉力
600 N
TSN
空载平均速度
17.4 mm/s
TSF
全载平均速度
11.7 mm/s
TCN
空载平均电流
0.5 A
TCF
全载平均电流
3.6 A
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions