피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@moteck.com.tw
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
{moteck/linear_actuator/ld12/ld12_asmtab.prj},{NB=LD12-1219-M2-233-283-S116001(5001010)},{MODEL=LD12},{IV=12},{GR=19},{MAST=M2},{STROKE=50},{POS=0},{EXTERIOR=S},{FC=1},{D1=10},{RC=1},{D2=10},{IPL=6},{PF=0},{RESERVED=0},{CL=1},{PPATH=assemblies/ld20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LD12-1219-M2-233-283-S116001
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
LD12 - Actuator
Bill of material
LD12-1219-M2-233-283-S116001
MODEL
Model No.
LD12
IV
Input voltage
12: 12V DC
24: 24V DC
12: 12V DC
24: 24V DC
GR
Gear ratio
19: 19:1(600N)
27: 27:1(1000N)
43: 43:1(1500N)
19: 19:1(600N)
27: 27:1(1000N)
43: 43:1(1500N)
MAST
Motor and Spindle type
M2: 10000rpm / 2mm pitch
K2: 6000rpm / 2mm pitch
M2: 10000rpm / 2mm pitch
K2: 6000rpm / 2mm pitch
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
RL
Retracted length
233
mm
EL
Extended length
283
mm
EXTERIOR
Exterior
S: All stainless steel “SUS304”
B: Black coating steel case and aluminum inner tube
S: All stainless steel “SUS304”
B: Black coating steel case and aluminum inner tube
FC
Front connector
1: Stainless steel solid
2: Stainless steel slot
1: Stainless steel solid
2: Stainless steel slot
D1
Diameter of front connector
Ø10
Ø10
mm
RC
Rear connector
1: Stainless steel solid
2: Stainless steel slot
1: Stainless steel solid
2: Stainless steel slot
D2
Diameter of rear connector
Ø10
Ø10
mm
IPL
IP level
6: IP66
9: IP66/IP69K (for All stainless steel “SUS304”)
6: IP66
9: IP66/IP69K (for All stainless steel “SUS304”)
PF
Positioning feedback
0: None
H: Hall effect sensor x 2
0: None
H: Hall effect sensor x 2
RESERVED
Reserved
0
CL
Cable length
1: 1000mm straight
2: 1500mm straight
1: 1000mm straight
2: 1500mm straight
PPM
Push/Pull Load
600
N
TSN
Typical speed (No load)
17.4
mm/s
TSF
Typical speed (Full load)
11.7
mm/s
TCN
Typical current (No load)
0.5
A
TCF
Typical current (Full load)
3.6
A
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업