??
CAD模型选择
LD3-12-05-K3-050-110403
HELP_VARIABLE
公司
MOTECK
描述
LD3系列 - 推杆
明细表
LD3-12-05-K3-050-110403
SERIES
系列
IV
输入电压
GT
减速比
MAST
电机与螺杆代号
STROKE
行程
POS
制动位置
mm
输入参数值: POS
制动位置
mm
cm
inch
ft
FC
前固定端形式
D
mm
RC
后固定端形式
RF
Rear fixed end hole
PF
位置信号
II
防护等级
CL
电机线程
PM
最大负载 推力/拉力(N)
150 N
SL
自锁力
2500 N
TS
平均空载速度
43.90 mm/s
TSL
平均负载速度
36.50 mm/s
TCN
平均空载电流
1.20 A
TCF
平均负载电流
3.20 A
Preview - Generation
预览
3D
2D

Embedded user actions