피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@moteck.com.tw
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
{moteck/linear_actuator/md21/md21_asmtab.prj},{NB=MD21-24N4-185.235-2000050(5008D18)},{SERIES=MD21},{MCN=N4},{LV=24: 24V DC},{RTL=185},{S=50},{POS=0},{FFE=2},{D=8},{BS=D1},{RFEA=0},{RF=8},{LS=0},{RC=0},{RC1=0},{PC=5:IPX5},{TMW=0},{PPATH=assemblies/md21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MD21-24N4-185.235-2000050(5008D18)
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
MD 21 - ACTUATOR
Bill of material
MD21-24N4-185.235-2000050(5008D18)
CNSORDERNO
MD21-24N4-185.235-2000050
MCN
Motor code name
N4:3800rpm/4mm pitch
N6:3800rpm/6mm pitch
NC:3800rpm/12mm pitch
N4:3800rpm/4mm pitch
N6:3800rpm/6mm pitch
NC:3800rpm/12mm pitch
LV
Input voltage
24: 24V DC
RTL
Retract the length
S
stroke
POS
EL
Extension length
235
FFE
Front fixed end
2:Drilled hole
3:Metal slot
4:Plastic soolid
6:Plastic slot
2:Drilled hole
3:Metal slot
4:Plastic soolid
6:Plastic slot
D
Ø8
Ø10
Ø8
Ø10
BS
Bushings
Diameter of pivot without bushing (D1)
Diameter of pivot with bushing (D2)
Diameter of pivot without bushing (D1)
Diameter of pivot with bushing (D2)
RFEA
Rear fixed end angle
0:Metal 0°
9:Metal 90°
0:Metal 0°
9:Metal 90°
RF
Rear fixed end aperture
Ø8
Ø10
Ø8
Ø10
LS
Location signal
0:No location feedback
H:Dual Hall sensor position signal feedback
0:No location feedback
H:Dual Hall sensor position signal feedback
RC
Reserved code
0
RC1
Reserved code
0
PC
Protection class
5:IPX5
TMW
The motor wire is long
0:300mm straight line
1:1000mm straight line
A:Coiled wires 300mm Total length 450mm
0:300mm straight line
1:1000mm straight line
A:Coiled wires 300mm Total length 450mm
ML
Maximum load
2000
NL
No-load speed
7.5
FL
Full load speed
5.3
NLC
No-load current
1.1
FLC
Full load current
3.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업