피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@moteck.com.tw
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
{moteck/linear_actuator/md82/md82_asmtab.prj},{NB=MD82-24DA4-227.277-71000040(50,0,8)},{MODEL=MD82},{IV=24: 24V DC},{POWER=D: Standard power},{MOTOR=A: 2500rpm},{SPINDLE=4},{S=50},{POS=0},{A=227},{FC=7},{D=Ø10},{RC=1: Zinc alloy clevis},{D2=8},{W12=30},{W22=8},{H2=18},{POORC=0},{PF=0},{OPT1=0},{OPT2=},{RESERVED=0: No meaning},{IL=4},{CL=0},{PUSH=8000},{PULL=6000},{TCNL=0.6},{PPATH=assemblies/md82_asmtpl.prj},{TEXT=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MD82-24DA4-227.277-71000040
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
MD82 - Actuator
Bill of material
MD82-24DA4-227.277-71000040
MODEL
Model No.
MD82
IV
Input voltage
24: 24V DC
POWER
Power
D: Standard power
MOTOR
Motor
A: 2500rpm
SPINDLE
Spindle
4: 4mm pitch
6: 6mm pitch
8: 8mm pitch
4: 4mm pitch
6: 6mm pitch
8: 8mm pitch
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
Retracted length
mm
값 입력 A
Retracted length
mm
cm
inch
ft
확인
B
Extended length
277
mm
FC
Front connector
7: Plastic bushing
8: Zinc alloy clevis
7: Plastic bushing
8: Zinc alloy clevis
D
Diameter of pivot with bushing (D)
Ø10
mm
W1
Width with bushing (W1)
N/A
mm
W2
Slot width (W2)
N/A
mm
H
Slot depth (H)
N/A
mm
RC
Rear connector
1: Zinc alloy clevis
D2
Diameter of pivot with bushing (D)
Ø8
Ø10
Ø8
Ø10
mm
W12
Width with bushing (W1)
30
mm
W22
Slot width (W2)
8
mm
H2
Slot depth (H)
18
mm
POORC
Pivot orientation of rear connector
0: 0° (Standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
0: 0° (Standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
PF
Positioning feedback
0: None
H: Hall effect sensor x 2
0: None
H: Hall effect sensor x 2
OPT1
Option
0: None
S: Safety nut
P: Push only + Safety nut
0: None
S: Safety nut
P: Push only + Safety nut
RESERVED
Reserved
0: No meaning
IL
IP Level
4: IPX4 (Standard)
6: IPX6
4: IPX4 (Standard)
6: IPX6
CL
Cable
0: 300mm straight
1: 1000mm straight
A: 400mm with 200mm coiled
0: 300mm straight
1: 1000mm straight
A: 400mm with 200mm coiled
PUSH
Push Max.
8000
N
PULL
Pull Max.
6000
N
TSNL
Typical speed (No load)
4.1
mm/s
TSFL
Typical speed (Full load)
3.1
mm/s
TCNL
Typical current(No load)
0.6
A
TCFL
Typical current(Full load)
4.2
A
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업